• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji za cilindre
  4. Vsi cilindrični senzorji
  5. MK5906

cilindrični senzor z IO-Linkom

MK5906

MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR

cilindrični senzor z IO-Linkom

MK5906

MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR

  • Samo 1 senzor za 2 končna položaja za cilindre s kratkim hodom
  • Pripomoček za nastavljanje končnega položaja z drugo lučko LED
  • Notranji nadzor kakovosti s 50-milimetrskim območjem zaznavanja
  • Uporabniku prijazna komunikacija in parametrizacija prek IO-Link
  • Spremljanje ključnih pnevmatskih cilindrov prek števca ciklov preklopov
  • Hitra lokalizacija napake zaradi obsežnih diagnostičnih funkcij
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN; (možnost parametriranja)
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Območje uporabe
Princip delovanja senzor odmeva; (Funkcija 3D)
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA] < 20
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] 300
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 1
Izhodi
Izhodni signal preklopni signal; IO-Link
Električna izvedba PNP/NPN; (možnost parametriranja)
Število digitalnih izhodov 1
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Maks. uhajavi tok [mA] 0,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 200
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Dokaz kratkega stika da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Merilno območje [mm] 50; (odvisno od vrste uporabe)
Min. moč polja [mT] 1
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] 1,25; (možnost parametriranja)
Ponovljivost [mm] < 0,2
Napaka linearnosti IO-Link [%] < 5
Ločljivost [mm] 0,01; (odvisno od vrste uporabe)
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja Preklopne točke; funkcija števca; diagnostična funkcija
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1.3
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profili
Function class Oznaka
0x0010 Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8013 Object detection
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1612
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 razred B
Odpornost na udarce
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Odpornost na vibracije
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčnih ciklov, 1 oktava na minuto po 3 oseh
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
MTTF [Let] 1395
Odobritev UL
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Class 2
UL odobritev št. C019
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 15,93
Vrsta montaže pritrdilni element s kombinirano čelno režo/šestrobo vtičnico AF 1.5
Izvedba cilindra Cilindri s T-režo
Materiali ohišje: PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 2 x LED, rumeno SSC1.1 SSC1.2
obratovanje 1x LED, zeleno
Pribor
V sklopu dobave
Kabelska spona 1x
gumijasti nadomestek 1x
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm²
Priključek Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; z rebričasto matico