• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Merilne svetlobne mreže
  5. OY5103

merilna svetlobna mreža

OY5103

OYA0590-60-0-10-C-3-IO

merilna svetlobna mreža

OY5103

OYA0590-60-0-10-C-3-IO

  • Preprosto dimenzioniranje predmetov v intralogistiki brez zapletenega programiranja
  • Visoka ločljivost za natančno zaznavanje predmetov
  • Preprosta integracija zaradi standardiziranega vmesnika z IO-Linkom
  • Selektivno ocenjevanje žarkov za določanje dimenzij ali razdalje med predmeti
  • ce
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Električna izvedba PNP/NPN; (možnost parametriranja)
Zaščita IP 65; IP 67
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 19,2...28,8 DC
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] 300
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 880
Sprejemnik
Poraba toka [mA] 85
Prenosnik
Poraba toka [mA] 15
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 1
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN; (možnost parametriranja)
Število digitalnih izhodov 1
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 16
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Število žarkov 60
Višina zaznavnega polja [mm] 590
Širina zaznavnega polja (nizka intenzivnost svetlobe) [m] 0...2
Širina zaznavnega polja (visoka intenzivnost svetlobe) [m] 1...10
Razdalja med prečkami [mm] 10
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; druga točka preklopa; Zamik vklopa in izklopa; vklopna dejanja; Funkcija teach; nastavitev svetleje/temneje
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Min. čas procesnega cikla [ms] 10
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
procesna vrednost 80
stanje naprave 4
binarne preklopne informacije 2
Funkcije IO-Linka (aciklične) oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1400
Napotek
Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi«
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...55
Skladiščna temperatura [°C] -25...70
Zaščita IP 65; IP 67
Maks. imunost na zunanjo svetlobo [klx] 10
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 3 V
EN 55011 razred A
Odpornost na vibracije
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplituda, obdobje oscilacije 5 min., 30 min. na os pri resonanci ali 55 Hz
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
MTTF [Let] 135
Mehanski podatki
Teža [g] 2
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 663 x 30 x 28
Materiali ohišje: aluminij; sprednja šipa: PC
Dolžina D [mm] 663
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
prenosnik 2 LED
sprejemnik 3 LED
Pribor
V sklopu dobave
montažni kotnik: 2
žlebni elementi: 2
Matice
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - prenosnik
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
Električni priključek - sprejemnik
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A