• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. İndüktif sensörler

İndüktif Sensörler

İndüktif Sensörlere Giriş

Endüstriyel uygulamalarda, konum algılama için indüktif sensörler günümüzde vazgeçilmezdir. Mekanik anahtarlarla karşılaştırıldığında; temassız, aşınmasız çalışma, yüksek anahtarlama frekansları ve anahtarlama hassasiyetleri ile neredeyse ideal koşullar sunarlar. Ayrıca titreşimlere, toza ve neme karşı duyarsızdırlar. İndüktif sensörler, tüm metalleri temas olmadan algılar ve metal nesnelerin temassız algılanmasına ihtiyaç duyulan her yerde kullanılır. İndüktif yaklaşım anahtarları veya sadece yakınlık (proximity) anahtarları olarak da adlandırılırlar.

İndüktif sensörler, bir tür yakınlık sensörüdür ve çeşitli uygulamalarda yakınlık algılama ve algılama için kullanılan cihazlardır. Elektromanyetik indüksiyon prensibine göre çalışırlar. Bu sensörler, yüksek frekanslı bir elektromanyetik alan oluşturur ve metalik veya iletken bir nesnenin varlığından kaynaklanan alandaki değişiklikleri algılar.

Geniş Uygulama Yelpazesi – Daha Az Depolama

İndüktif sensörler, özellikle metal parçaların algılanması ve konumunun izlenmesi için çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. Evrensel işlev yelpazesi nedeniyle, depolamanın azaltılmasına katkıda bulunabilirler. Özellikle otomotiv endüstrisinde, gıda endüstrisinde ve takım tezgahı endüstrisinde kullanım için uygundurlar. İndüktif yaklaşım anahtarları tehlikeli alanlarda kullanılır. Patlama koruması, NAMUR teknolojisi veya son derece sağlam bir muhafaza ile sağlanır.

İndüktif sensörlerin gövde malzemesi genellikle kaplamalı pirinç veya paslanmaz çeliktir. Paslanmaz çelik onları özellikle nemli veya aşındırıcı ortamlarda kullanım için uygun hale getirir. Sağlam yapısı ve aşınmasız çalışması, bu sensörleri çok çeşitli uygulamalar için güvenilir bir çözüm haline getirir. Kaynak sıçraması olan uygulamalarda, PTFE kaplama veya karşılaştırılabilir malzemeler gibi özel kaplamalar kullanılır.

İndüktif Sensör Nasıl Çalışır? Çalışma Prensibi Nedir?

İndüktif sensörler, manyetik alandaki bir değişikliğin bir iletkende bir voltajı indüklediği elektromanyetik indüksiyon prensibine göre çalışırlar. Sensör, sensörün aktif yüzeyinden yayılan yüksek frekanslı bir elektromanyetik alan üretir. Metalik bir nesne sensöre yaklaştırılırsa, sensörün manyetik alanı nesneden etkilenir ve alanda bir değişiklik meydana gelir. Bu değişiklik sensör tarafından algılanır ve nesnenin varlığını bildiren bir anahtarlama sinyaline dönüştürülür. İndüktif sensörlerin, algılama  mesafelerine göre farklılık gösteren farklı tasarımları bulunmaktadır.

Genel olarak, indüktif sensörler çok hassas ve güvenilir bir şekilde çalışır. Temassız çalışmaları ve farklı tasarımları sayesinde birçok endüstriyel otomasyon uygulamasında vazgeçilmezdirler.

Esnek Algılama İçin Farklı Tasarımlar

Düşük ölçüm toleransları güvenilir algılama sağlar ve yüksek tekrarlanabilirlik sağlar. Algılama mesafesi tasarıma bağlı olarak değişir. Büyük tasarımlar 120 milimetreye kadar algılama mesafeleri sağlar. Farklı montaj türleri için indüktif sensörler mevcuttur. Gömülebilir sensörler, bir yüzeyle aynı hizadadır. Gömme olmayan sensörler, daha yüksek bir algılama mesafesi elde etmek için birkaç milimetre çıkıntılıdır.

İndüktif sensörlerin algılama mesafesi bir düzeltme katsayısına tabidir. ifm ayrıca düzeltme faktörü 1 olan özel sensörler de sunmaktadır, bunlar tüm metallerde aynı algılama mesafesine sahiptir.

İndüktif sensörler genellikle PNP normalde açık veya normalde kapalı kontaklar olarak kullanılır. Analog çıkışlı veya IO-Link fonksiyonlu varyantlar da daha spesifik gereksinimleri karşılar.

Sağlam ve Güvenilir - Zorlu Ortamlar İçin Yüksek Koruma Sınıfları

Geniş çalışma sıcaklığı aralığı ve yüksek koruma sınıfları, bu sensörleri zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için ideal kılar. IP68 veya IP 69K koruma sınıfına sahip indüktif sensörler, gıda ve ilaç endüstrileri gibi aşırı uygulamalarda bile yüksek sızdırmazlıkları ile öne çıkar. Cihazlar sıcaklık şoklarına karşı son derece dayanıklıdır.

M12 Konnektör Sayesinde Kolay Kurulum

M12 konnektör, hızlı, kolay ve hatasız kurulum sağladığı için sensörleri bağlamak için standarttır. ifm ayrıca kablo bağlantılı indüktif sensörler de sunar. Bunlar genellikle sınırlı alana sahip uygulamalara monte edilir. Geniş uygulama yelpazeleri ve güvenilirlikleri nedeniyle indüktif sensörler, modern otomasyon teknolojisinin önemli bir bileşenidir ve endüstrinin birçok dalında kullanılmaktadır.

İndüktif Sensörlerin Avantajları Nelerdir?

İndüktif sensörler, özellikle indüktif yaklaşım sensörleri, endüstriyel ve otomasyon ortamlarında çeşitli avantajlar sunar. En önemli avantajlarından biri temassız algılamadır, bu da sensör ile hedef nesne arasında fiziksel temas olmadığı anlamına gelir. Bu özellik, mekanik parçalara veya fiziksel aşınmaya olan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha fazla güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar. İndüktif (enüktif) yaklaşım sensörleri, doğrudan görüş hattı gerektirmeden metal nesneleri de algılayabilir. Plastik veya cam gibi metalik olmayan malzemeler aracılığıyla nesneleri algılayabilirler, bu da onları hedef nesnenin gizlenebileceği veya erişilemediği uygulamalar için uygun hale getirir.

İndüktif sensörler, özellikle indüktif yakınlık sensörleri, varlık algılama, nesne sayma, konum kontrolü ve hız izleme gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Endüstriyel otomasyon, robotik, montaj hatları, konveyör sistemleri ve paketleme makinelerinde yaygın kullanım alanı bulurlar.

İndüktif Sensörler ve Yakınlık Sensörlerinin Özeti

Özetle, yakınlık sensörleri de dahil olmak üzere indüktif sensörler, metalik veya iletken nesnelerin varlığını algılamak için elektromanyetik indüksiyon kullanan temassız cihazlardır. Çok çeşitli endüstriyel ve otomasyon uygulamaları için güvenilir ve dayanıklı yakınlık algılama çözümleri sunarak temassız algılama, çok yönlülük ve zorlu ortamlara uygunluk gibi avantajlar sağlarlar. İndüktif sensörler, geniş kullanım alanları ve güvenilirlikleri nedeniyle modern otomasyon teknolojisinin önemli bir bileşenidir ve endüstrinin birçok dalında kullanılmaktadır.