• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Vana sensörleri

Vana sensörleri

  • Pnömatik aktüatörler ve valfler için çift endüktif sensör
  • VDI / VDE 3845'e dayalı ortak aktüatörlere basit uyum için tasarlanmıştır
  • AS arayüzü çift sensörünün hızlı ve kolay kurulumu
  • 80 mm strokla yükselen milli vanaları için konum bildirimi
  • Güvenilir kalıcı vana izlemesi

Strok valfı ve çevirme tahrikleri için geri bildirim sistemleri

Valf sensörleri
Sıvı, hava veya gaz endüstriyel proses tekniklerinin uygulandığı her yerde valfler ayar ve kumanda işlevi görür. Kural olarak pnömatik tahrikler mekanik ayar işlemini üstlenir. Bu sırada valf kapakçıklarının konumu elektronik olarak denetlenmelidir.

Çevirme tahriki çift sensör
Pak olarak da adlandırılan yuvarlak devre kamları, 90° döndürülmüş iki adet metal cıvataya sahiptirler ve tahrik miline monte edilirler. Cıvatalar farklı yüksekliklerde bulunurlar. İki adet üst üste duran sensör yüzeyine sahip kompakt indüktif çift sensör (kısaca „IND“ olarak adlandırılır) valf konumuna göre üst veya alt metal vidayı ve böylece iki devre konumunu algılar. Bu sistem aşınmasız ve güvenli biçimde çalışır. Ayrıca dış etkilere karşı dayanıklıdır ve titreşim, darbe gibi mekanik yüklenmelere karşı duyarlı değildir.

Strok valfi sensörü
Strok valfine konum geri bildirimi için efector valvis kullanıma sunulmuştur. 80 mm strok yolunda iki veya üç devre noktası öğretme tuşları üzerinden öğretilebilir. "Açık" ve "Kapalı" valf konumları yanında "koltuk kaldıracı" denetimi için (temizleme prosesinde aktif) üçüncü bir konum kullanılır. Sensör 0,2 mm'lik tetiklenmeden ortaya çıkan valf konumunun en küçük değişimini algılar. İndüktif ölçüm prensibi temassız ve aşınmasız kullanımı sağlar. Çeşitli adaptörler yardımıyla aynı sensör farklı üreticilerin ve farklı boyutlarda valflere kolayca monte edilir.