• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Durum izleme
  3. Basınçlı hava tüketimi ölçüm sistemleri

Basınçlı hava tüketimi ölçüm sistemleri

  • ISO 2533 ve DIN 1343 uyumlu ölçülerde
  • Endüstriyel kullanımda basınçlı hava, ayrıca argon (Ar), karbon dioksit (CO2), nitrojen (N2) için
  • 700 Nm³/h›e kadar geniş ölçüm menzili
  • Hızlı tepki süresi ve yüksek tepki hassasiyeti
  • Hacimsel akış miktarı, toplam miktar ve ısı göstergeli

Basınçlı hava tüketim ölçümü sistemleri

SD serisi basınçlı hava sayacı işletim basınçlı havasının norm hacim akımını denetler. Dört proses boyutunu; akım hızını, basınç akış miktarını, tüketim miktarını ve madde sıcaklığını algılar. Sıcaklık ve basınç dalgalanmalarında da sensör proses değerini güvenli biçimde gönderir. Yüksek ölçüm doğruluğu çok küçük miktarlarda da güvenli algılamayı sağlar ve sızıntıların algılanmasına olanak tanır.
Aralıklı tüketim, anlık tüketim veya süren tüketim ayarlanan devre veya alarm değeri üzerinden tuşa basılarak programlanabilir ve çağrılabilir.
Cihazlar kapatıcı veya açıcı olarak programlanabilen iki devre çıkışına sahiptir. Bir devre çıkışı ölçüm değerinin verilmesi için sıralanabilir analog çıkış olarak da konfigüre edilebilir. Tüketim miktarı denetimi için başka bir çıkış şifreli sinyalleri kumandaya gönderir.
Parametreleme, doğrudan sensördeki tuşlar üzerinden gerçekleştirilir. Ayrıca sensör IO Link üzerinden örn. USB arayüzü yardımıyla parametrelenebilir. LINERECORDER SENSOR yazılımı parametre cümlelerinin gösterilmesini, aktarılmasını ve arşivlenmesini sağlar.