• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Güvenlik teknolojisi
  3. Güvenlik ışık perdeleri

Güvenlik ışık perdeleri

  • Güvenlik kategorileri 2 ve 4'ten IEC 61496'ya
  • Tehlikeli alanlar ve kapılar için güvenli koruma
  • Birim üzerinde geniş aralık seçimi
  • L şeklinde monte edildiğinde ölü boşluk yok
  • Güvenilirliğini kanıtlamış M12 konektör üzerinden kolay bağlantı

Güvenlik Işık Perdeleri

Güvenlik ışık perdesi risk alanının güvenli biçimde emniyete alınmasının gerektiği her alanda kullanıma sunulmuştur. Bunlar, verici ve alıcıdan oluşan optoelektronik koruma düzenekleridir. Tip 2 / SIL 1 veya Tip 4 / SIL 3'e uygun güvenlik tekniği taleplerini karşılamaktadır.
Tipik kullanım alanı robot odaları ve üretim hattında giriş sınırı ve riskli alan denetimidir. Gıda ve içecek endüstrisinde kullanım için termo tüpe ve yüksek koruma türüne sahip cihazlar sunulmuştur. Presleme ve kesme işlemlerinde malzemenin güvenli biçimde sürülmesi için hareketli körlemeye sahip güvenli ışık perdeleri (Floating Blanking) uygundur.