• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Güvenlik teknolojisi
  3. Güvenlik kontrolörleri

Güvenlik kontrolörleri

  • Güvenli girdi ve çıktılar
  • Katmanlı emniyet konsepti, genişletilmiş izleme ve test rutinleri
  • Arıza durumunda yapılandırılabilir performans
  • Hızlı açılış ve kısa arıza tespit zamanı
  • Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü

Emniyet kumandası

Güçlü performansa sahip, serbest programlanabilir 32-Bit-SafetyController zor koşullarda kullanım için yapılmıştır. Araca ve mobil iş makinelerine merkezi elektrik kullanımı altında doğrudan takılmaya uygundur. Ayrıca kumandaya emniyete yönelik görevler için emniyet kumandası olarak kullanıma olanak tanıyan özel donanım ve yazılım fonksiyonları entegre edilmiştir.
Donanımı ve yazılımı TÜV tarafından sertifikalıdır. Programlanabilir, kademeli arıza uygulaması (Keep Alive) ile SafetyController ağır hatalarda kapanacak ve tesisi güvenli duruma getirecek şekilde kullanılır. Buna karşın daha hafif hatalarda tesisin parçaları önceden tanımlanan aralıklarda çalışmaya devam eder. Tüm bileşenlerin kapatılmasına gerek duyulmaz. Kolayca ve büyük bir hassasiyetle CODESYS programlama yazılımıyla giriş ve çıkış tepkileri ilgili kullanım durumuna uygun hale getirilir.