• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Endüstriyel haberleşme
  3. İş Güvenliği için AS-i arayüzü

İş Güvenliği için AS-i arayüzü

  • Çeşitli mantık fonksiyonları
  • Aynı anda 31 AS-i bağımlı birimine kadar izleyebilme imkanı
  • Uygulama alanları: Kapı gözetleme, ışık perdeleri, e-stop, iki elle kumanda
  • İki ayrı OSSD birbirinden ayrı olarak kapatılabilir
  • EN 954-1 ve IEC 61508'e göre TÜV onayı

Safety at Work AS arayüzü

AS arayüzü endüstri iletişiminin ilk düzlemi için kolay ve ekonomik tel sistemidir. AS arayüzü şebekesi bir kumandadan, bir Master'dan, sinyal işleme modüllerinden ve ona bağlı sensör ve aktuatörlerden oluşur.
Güvenliğe dair bileşenler AS-Interface Safety at Work ile kolayca bir AS-i ağına bağlanabilir. Standart cihazların ve güvenli bileşenlerin sinyalleri ortak bir hatta aktarılır.
Hata güvenlikli AS-i PLC SIL3, PL e'ye kadar güvenlik öncelikli uygulamalarda kullanım için sertifikalıdır.
AS-i emniyet monitörü bir AS-i sisteminde koruma düzenekleri denetimi için kullanılır. AS-i şebekesinde aktarılacak kod dizilerini denetler. Telegramdaki sapmalarda veya zaman aşımlarında monitör sistemi güvenli duruma getirir.
Güvenli AS-i modülü örn. 1 veya 2 kanallı ACİL DURDURMA tuşunda, konum şalterinde veya kapı temaslarında güvenliğe dair devre durumlarını algılar. Güvenli giriş modülü ile güvenliğe dair bileşenler entegre AS-i arayüzü olmadan AS-i sistemine bağlanır.