• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Mobil makineler için sistemler
  3. Mobil araçlar için sensörler

Mobil araçlar için sensörler

  • CAN veya analog arayüzlü eğim sensörleri
  • Yüksek koruma derecesine sahip endüktif sensörler
  • Mobil hidrolik için sağlam bir ölçüm hücresine sahip basınç sensörleri
  • Yüksek şok ve titreşim direnci
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı

Mobil iş makineleri için sensörler

Otomasyon tekniğinde sensörler kontrol sistemlerinin "duyu organlarıdır". Mobil iş makinelerinde ve sistemlerde de kullanılmaktadır. Endüstri otomasyonu cihazları tersine mobil uyumlu sensörlerde daha fazla talep mevcuttur.
ifm cihazları sağlam muhafaza ve yüksek koruma türü ile sert koşullarda kullanım için uygundur. Şok ve titreşim dayanıklılığına sahiptir ve fazla kirli çevrelerde de kullanılabilir. Sensörlerin hem dondurucu soğuklarda hem de sıcak motor yanında güvenli biçimde çalışması için genişletilmiş bir sıcaklık alanına sahiptir. Ayrıca cihazlar ani sıcaklık değişimine karşı duyarsızdır. Büyük besleme voltajı alanı yüksek merkezi elektrik dalgalanmalarının çalışma şeklini etkilememesini sağlar. Mobil alanda sürekli artan EMV taleplerinin karşılanması için cihazlar yüksek EMV dayanıklılığına sahiptir.
Birçok sensör E1 tip onayına sahiptir.
Mobil kullanım için ifm ürün çeşidi örn. indüktif sensörler, basınç sensörleri, sıcaklık sensörleri, eğim sensörleri ve kameraları kapsar.