• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Endüstriyel haberleşme
  3. Fieldbus bileşenleri
  4. IO-Link - Gıda endüstrisi saha uygulamaları için "master"lar
  5. AL1423

EtherNet/IP arayüzlü IO-Link-Master

AL1423

IO-Link Master PFL EIP 8P IP69K

EtherNet/IP arayüzlü IO-Link-Master

AL1423

IO-Link Master PFL EIP 8P IP69K

  • Standart L-kodlu M12 bağlantı teknolojili papatya dizimi güç kaynağı
  • Emniyetli çalışma için her port için yapılandırılabilir akım sınırlaması
  • Enerji izleme için, port başına gerilim ve akım ölçümü
  • 2 A' e kadar aktüatör bağlantısı
  • Sekiz IO-Link cihazına kadar bağlantı için
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • iolink
  • cul
Uygulama
Uygulama hijyenik sistemler; G/Ç Modülleri saha uygulamaları için
Papatya dizimi fonksiyonu Güç kaynağı; saha haberleşme arayüzü
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20...28 DC; (US ; SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA] 300...3900; (US)
Koruma sınıfı III
Ek gerilim kaynağı [V] 20...30 DC; (UA)
Aktuatör beslemesi UA
Maks. akım yükü toplamı [A] 8
Port başına akım oranı [A] 2; (ayarlanabilir: 0...2; Fabrika ayarı: 2)
Sensör beslemesi US
Maks. akım yükü toplamı [A] 3,6
Port başına akım oranı [A] 2; (ayarlanabilir: 0...2; Fabrika ayarı: 0,45)
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı 16; (yapılandırılabilir)
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 12; Dijital çıktıların sayısı: 12
Girişler
Dijital girişlerin sayısı 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Anahtarlama sinyali High [V] 11...30
Anahtarlama sinyali Low [V] 0...5
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler evet
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Kısa devre koruması evet
Aktuatör beslemesi UA
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 2000
Sensör beslemesi US
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 2000
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol EtherNet/IP
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 192.168.1.250
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
Gateway IP-Adresi: 0.0.0.0
MAC-Adresi: Tip etiketine bakınız
Arayüzlerle ilgili not
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
Desteklenen ağ yapıları: hat
halka
IO-Link Master
Aktarım türü COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
Port sayısı Sınıf A 4
Port sayısı Sınıf B 4
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...85
Maksimum bağıl nem [%] 90
Koruma IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (V2A paslanmaz çelik koruma kapakları ile çalışma: IP 69K)
Koruma sınıfı ((NEMA 250) 6P
Kirlilik derecesi 2
Kimyasal ortam
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [yıl] 43
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 435,3
Malzemeler Gövde: PA gri; Soket: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi EPDM
Aksesuarlar
Parçalar
Koruma kapağı: 1 x M12, paslanmaz çelik, E12542
Açıklamalar
Açıklamalar
Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı 1 adet