• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IO-Link
  3. IO-Link-master
  4. IO-Link - Kontrol panoları için "master"lar
  5. AL1950

IoT arayüzlü IO-Link master

AL1950

IO-Link Master CL IoT 8P IP20

IoT arayüzlü IO-Link master

AL1950

IO-Link Master CL IoT 8P IP20

  • Kontrol paneli kurulumu için çok az yer gerektiren küçük tasarım
  • Sekiz IO-Link cihazına kadar bağlantı için
  • Makine verisi, proses parametreleri ve teşhis verisinin IT ortamına güvenilir aktarımı
  • ce
  • ukca
Uygulama
Uygulama Kontrol panolarında kullanım için I/O modülleri
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20...30 DC; (US ; SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA] 300...3900; (US)
Koruma sınıfı III
Sensör beslemesi US
Maks. akım yükü toplamı [A] 3,6
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı 16; (yapılandırılabilir)
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 8; Dijital çıktıların sayısı: 8
Girişler
Dijital girişlerin sayısı 8; (IO-Link Port Class A)
Anahtarlama sinyali High [V] 11...30
Anahtarlama sinyali Low [V] 0...5
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler evet
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 8; (IO-Link Port Class A)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 300
Kısa devre koruması evet
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet; IO-Link
Ethernet - Internet of Things
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol MQTT JSON
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 169.254.x.x
Alt ağ maskesi: 255.255.0.0
Gateway IP-Adresi: 0.0.0.0
MAC-Adresi: Tip etiketine bakınız
Arayüzlerle ilgili not
Emniyet protokolü: HTTPS
IO-Link Master
Aktarım türü COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
Port sayısı Sınıf A 8
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...65
Depolama sıcaklığı [°C] -25...85
Maksimum bağıl nem [%] 90
Koruma IP 20
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
MTTF [yıl] 91
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 327,5
Malzemeler Gövde: PA turuncu
Aksesuarlar
Parçalar
Yaylı klemens: 9
Açıklamalar
Açıklamalar
Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı 1 adet