• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Endüstriyel haberleşme
  3. Ethernet saha modülleri
  4. Fabrika otomasyonu için ethernet I/O modülleri
  5. AL4042

Modbus TCP arayüzlü Ethernet modülü

AL4042

ETH Module SL MB 16DI IP67

Modbus TCP arayüzlü Ethernet modülü

AL4042

ETH Module SL MB 16DI IP67

  • Dijital girişli endüstriyel ağ sistemi modülü
  • Temiz bir kablolama yapısı için sensörlerin endüstriyel ağ sistemine doğrudan bağlantısı
  • Ethernet modülle bütünleştirilmiş yüksek-frekans sayıcı fonksiyonu
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
  • ce
  • ukca
Uygulama
Uygulama G/Ç Modülleri saha uygulamaları için
Papatya dizimi fonksiyonu saha haberleşme arayüzü
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20...30 DC; (US ; SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA] 200...3900; (US)
Koruma sınıfı III
Sensör beslemesi US
Maks. akım yükü toplamı [A] 3,6
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 16
Girişler
Dijital girişlerin sayısı 16; (IEC 61131-2 ye göre tip 2)
Anahtarlama sinyali High [V] 11...30
Anahtarlama sinyali Low [V] 0...5
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler evet
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri Sayıcı fonksiyonu
Fonksiyonlar ve parametreler
Fonksiyon CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
sayı 8 (her port için 1 sayıcı)
sayma frekansı 4500 Hz
ana sayıcı 32 Bit (0…4.294.967.295)
yığın sayıcı 16 Bit (0…65.535)
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet
Ethernet - Modbus TCP
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol Modbus TCP
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 192.168.1.250
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
Gateway IP-Adresi: 0.0.0.0
MAC-Adresi: Tip etiketine bakınız
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...85
Maksimum bağıl nem [%] 90
Koruma IP 65; IP 66; IP 67
Koruma sınıfı ((NEMA 250) 6P
Kirlilik derecesi 2
Kimyasal ortam
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 406,2
Malzemeler Gövde: PA turuncu; Soket: Pirinç nikel kaplamalı
Conta malzemesi FKM
Açıklamalar
Açıklamalar
Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Soketli: M12; kodlama: D; Conta: FKM
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
X31 Soketli: M12; kodlama: A
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Digital Input X01...X08 Soketli: M12; kodlama: A; Conta: FKM