• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Değerlendirme birimlerine bağlantı için RFID antenler
  5. ANT815

RFID-UHF Anten

ANT815

DTRUHFE ADRWETTN04-

RFID-UHF Anten

ANT815

DTRUHFE ADRWETTN04-

  • Üretim ve lojistikte UHF ID etiketlerinin güvenilir bir şekilde tanımlanması için
  • Yakın alanda RFID ID etiket kullanımı için kompakt tasarım
  • 1 m' ye kadar iki-kutuplu tip ID etiketli okuma aralığı
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • ce
  • ukca
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] 865...928
Anten bağlantıları 1; (TNC soket)
Anten kazancı [dB] 866 MHz: -12; 915 MHz: -10
Empedans [Ω] 50
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...55
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 443,5
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 126 x 37 x 156
Malzemeler Gövde: Plastik; TNC soket: pirinç / PTFE (Teflon)
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet