• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Mobil makineler için sistemler
  3. Teşhis ve servis birimleri
  4. Mobile IoT - uzaktan teşhis ve hizmet
  5. CR3171

Ethernet LTE/GNSS radyo modem

CR3171

mIOT/Gateway 4G/Ethernet

Ethernet LTE/GNSS radyo modem

CR3171

mIOT/Gateway 4G/Ethernet

  • 4G / LTE mobil ağ bağlantılı mobil IoT ağ geçidi
  • Makine ve konum verilerinin buluta küresel iletimi
  • Emniyetli TLS noktadan-noktaya haberleşme
  • Kararsız radyo bağlantılarında bile verilerin arabelleğe alınması
  • Tanımlama / hata ayıklama ve yazılım güncellemeleri için canlı bağlantı

Remote Maintenance ve Data Collection için mevcut veri sözleşmelerine buradan ulaşabilirsiniz.​

  • ce
  • e1r
Uygulama
Radio onayı üzerine not
European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 6...36 DC
Nominal gerilim DC [V] 12 / 24
Nominal gerilim toleransı [%] 50
Akım tüketimi [mA] < 290; (24 V; uyku modu: <= 1 mA)
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Analog girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 1
Girişler
Analog girişlerin sayısı 4
Analog giriş (gerilim) [V] 0...15
Analog girişin çözünürlüğü 12 Bit
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 1
Voltaj aralığı DC [V] 6...36
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 500
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük 16 Bit
Ivme ölçümü
Çözünürlük 16 Bit
Ölçülen eksenlerin sayısı 3
Ölçme aralığı ivmesi [g] ± 16
Eğim ölçümü
Çözünürlük 16 Bit
Ölçülen eksenlerin sayısı 3
Araç yalpalama oranı ölüm aralığı [°/s] ± 250
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Bluetooth; GNSS; Mobil ağlar; WLAN
Bluetooth
İletim standardı EDR 2.1; EDR 5.0
Frekans bandı 2,402 ... 2,48 GHz
Iletim gücü [mW] 9,46; (Bluetooth 2.1 + EDR; 9,95 mW: Bluetooth 5.0; Bütünleştirilmiş anten)
GNSS
Frekans bandı GPS; GLONASS; Beidou; Galileo; QZSS
Mobil ağlar
İletim standardı GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4
Frekans bandı 2G / GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G / UMTS / HSPA: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B39, B40, B41
Arayüzlerle ilgili not
eSIM
WLAN
İletim standardı IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekans bandı 2,412 ... 2,472 GHz; 5,150 ... 5,350 GHz; 5,470 ... 5,725 GHz; 5,725 ... 5,785 GHz
Iletim gücü [mW] 72,11; (2,412 ... 2,472 GHz; 91,62 mW: 5,150 ... 5,350 GHz; 58,08 mW: 5,470 ... 5,725 GHz; 24,43 mW: 5,725 ... 5,785 GHz; Bütünleştirilmiş anten)
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...75
Koruma IP 6K7; (monte edilmiş konektörler veya koruma kapakları ile)
Testler / Onaylar
EMC
EN 301489-1
EN 301489-17
EN 301489-19
EN 301489-52
EN IEC 61000-6-2
EN ISO 13766-1
EN 62311
Radyo onayı EN 301511, EN 300440, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-13, EN 300328, EN 303413
Standart EN 62368-1; EN 301893; EN IEC 63000
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 254
Malzemeler Gövde: PA siyah
Gösterge / Kontroller
Gösterge
durum 2 x LED, çok-renkli
Donanım
İşlemci Dual Core ARM Cortex A7 (650 MHz)
Çalışma belleği DDR3 RAM: 512 MB FRAM: 32 KB
Ana depolama 2,5 GByte Flash
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat evet; UTC, Pil arabellekli
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Güç kaynağı, CAN Soketli: Micro Timer II
Elektriksel bağlantı - Soket
Ethernet Soketli: M12; kodlama: D
Elektriksel bağlantı - GNSS
Soketli: FAKRA C; Kalıplı gövde: menekşe bordosu
Elektriksel bağlantı - Mobil ağlar
Soketli: FAKRA D; Kalıplı gövde: mavi