• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Güç kaynağı
  3. Sigortalar
  4. DF1220

Kesintisiz güç kaynağı için devre koruma modülü

DF1220

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A

Kesintisiz güç kaynağı için devre koruma modülü

DF1220

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A

  • ce
  • ukca
  • cul
  • ur
Uygulama
Montaj ray TH35; e göre EN 60715
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] SELV/PELV de
Nominal gerilim DC [V] 24
Giriş gerilimi DC [V] 19,2...30
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 24 V DC) [ms] 10
Kapalı devre akımı [mA] 12
Kanal sayısı 2
Nominal akım [A] 1...10
Nominal akım (Arıza Emniyet Elemanı) [A] 10
Çıkışlar
Toplam kapasitif yük [mF] 20
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Depolama sıcaklığı [°C] -40...70
Koruma IP 20; (ön taraf)
Kirlilik derecesi 2
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-6-3 Radyasyon girişimi
EN 61000-6-2 Gürültü bağışıklığı
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 73,5
Boyutlar [mm] 80 x 12,5 x 98
Gösterge / Kontroller
Gösterge
durum 2 x LED, kırmızı / yeşil / turuncu
İşletme parçaları
2 x buton
Elektriksel bağlantı
Bağlantı direk geçmeli klemens:
şemalar ve grafikler
Çıkış eğrisi
Zaman-akım karakteristikleri