• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Güç kaynağı
  3. Sigortalar
  4. DF2214

Elektronik devre kesici

DF2214

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

Elektronik devre kesici

DF2214

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

  • İkincil 24V devrenin sürekli izlemesi için
  • Arıza halinde güvenli bir güç kesilmesi için
  • Makineler ve fabrikanın modüler ve seçkili korunması
  • Kapasite kullanımı, şalter atması ve işletim bildirimi için görünürlüğü yüksek LED
  • Sinyal ve diyagnostik verilerinin aktarımı için IO bağlantısı
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ur
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] SELV/PELV de ; UR'ye göre “supply class 2”
Nominal gerilim DC [V] 24
Giriş gerilimi DC [V] 19,2...30
Koruma sınıfı III
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 24 V DC) [ms] 10
Kapalı devre akımı [mA] 8
Kanal sayısı 2
Nominal akım [A] 4
Nominal akım (Arıza Emniyet Elemanı) [A] 4
Çıkışlar
Toplam kapasitif yük [mF] 15
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Depolama sıcaklığı [°C] -40...70
Koruma IP 20; (ön taraf)
Kirlilik derecesi 2
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-6-3 Radyasyon girişimi
EN 61000-6-2 Gürültü bağışıklığı
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 72,5
Boyutlar [mm] 80 x 12,5 x 98,5
Gösterge / Kontroller
Gösterge
durum 2 x LED, kırmızı / yeşil / turuncu
İşletme parçaları
2 x buton
Elektriksel bağlantı
Bağlantı direk geçmeli klemens:
şemalar ve grafikler
Çıkış eğrisi
Zaman-akım karakteristikleri