• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Güç kaynağı
  3. Sigortalar
  4. DF3100

toprak potansiyeli için besleme modülü

DF3100

Supply Module GND/1x 10mm2

toprak potansiyeli için besleme modülü

DF3100

Supply Module GND/1x 10mm2

  • ce
  • ukca
  • cruus
Uygulama
Dizayn besleme modülü GND (1 x 10 mm²)
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Nominal gerilim DC [V] 24
Koruma sınıfı III
Maks. yük akımı [A] 40
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Depolama sıcaklığı [°C] -40...70
Koruma IP 20; (ön taraf)
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-6-3 Radyasyon girişimi
EN 61000-6-2 Gürültü bağışıklığı
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 48,6
Montaj şekli DIN ray montajlı
Kurulum talimatları Dizili montaj yapılabilir
Boyutlar [mm] 80 x 12,5 x 98,5
Elektriksel bağlantı
Bağlantı direk geçmeli klemens: