• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Güç kaynağı
  3. Sigortalar
  4. DF3200

besleme gerilimi için dağıtım modülü

DF3200

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

besleme gerilimi için dağıtım modülü

DF3200

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

  • ce
  • ukca
  • cruus
Uygulama
Dizayn potansiyel modülü 2 x 5 x 2,5 mm²
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Nominal gerilim DC [V] 24
Koruma sınıfı III
Maks. yük akımı [A] 20
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Depolama sıcaklığı [°C] -40...70
Koruma IP 20
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-6-3 Radyasyon girişimi
EN 61000-6-2 Gürültü bağışıklığı
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 64,8
Montaj şekli DIN ray montajlı
Kurulum talimatları Dizili montaj yapılabilir
Boyutlar [mm] 80 x 12,5 x 98,5
Elektriksel bağlantı
Bağlantı direk geçmeli klemens: