• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Dönme hızı sensörleri (Devir bekçisi)
  4. Kompakt devir bekçisi
  5. DI6005

Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi

DI6005

DGA4007-WRKG/IO/US

Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi

DI6005

DGA4007-WRKG/IO/US

  • Dönüş hızının alçak olduğu durumlar için güvenilir temassız izleme
  • İkisi bir arada: aynı az yer kaplayan gövdede hız sensörü ve değerlendirme
  • Öğret düğmesi veya IO-Link ile anahtarlama noktasının kolay ayarı
  • Kurulum karmaşıklığının azaltılması
  • Sinyal ve diyagnostik verilerinin aktarımı için IO bağlantısı
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP/NPN; (parametrelenebilir)
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Algılama mesafesi [mm] 7
Haberleşme arayüzü IO-Link
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 75
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama düşük hızı göz önünde tutarak lineer ve döner hareketin değerlendirilmesi; bloklama
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 15
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP/NPN; (parametrelenebilir)
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Fabrika ayarı
Elektriksel yapı: PNP
Çıkış fonksiyonu: normalde açık
Anahtar açma noktası: 100 Imp/min
Çıkış OUT2: Pals çıkışı
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
Anahtarlama çıkışı (OUT1)
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 250
Pals çıkışı / Anahtarlama çıkışı (OUT2)
Çıkış sinyali pals sinyali; anahtarlama sinyali; (parametrelenebilir)
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] < 500
Pals çıkışı sönümlenme palslerinin harici değerlendirilmesi
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 7
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [Imp/min] 1...32000
Ayar aralığı [Imp/min] 3...24000
Ölçme ilkesi indüktif
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,5 / Bakır: 0,4
Histerezis [Sr nin % si] 10
Histerezis [Sp nin %si] 10...30
Tekrarlanabilirlik IO-Link [%] 1; (ölçüm aralığının son değeri)
Sıcaklık sapması ± 10 %; (ölçüm aralığının son değeri)
Tepki süresi
Başlangıç gecikmesi [s] 0...15; (Şu kadarlık adımlarla: 1 s; Varsayılan: 10 s)
Maks. bastırma frakansı [Imp/min] 60000
IO-Link
Başlangıç gecikmesi [s] 0...30; (Şu kadarlık adımlarla: 100 ms; Varsayılan: 10 s)
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Min. işlem döngü süresi [ms] 3,7
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
işlem değeri 32
cihaz durumu 4
ikili anahtarlama bilgisi 2
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) anahtarlama döngü sayıcı; çalışma saati sayacı; dahili sıcaklık; uygulamaya özel etiket (tag)
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1444
Not
Daha fazla bilgi için lütfen "Karşıdan Yüklemeler" bölümündeki IODD PDF dosyasına bakın.
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Koruma IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
EN55011 Sınıf B
Vibrasyon direnci
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz)
frekans başına 50 çevrim; 3 eksende dakikada 1 oktav
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms yarım sinüs; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 3 darbe
Sürekli şok dayanımı
EN 60068-2-27 42 g 6 ms; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 4000 darbe
Hızlı sıcaklık değişimleri
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = <10 s 50 döngü
Tuz püskürtme testi
EN 60068-2-52 Kb şiddet seviyesi 5 (4 test döngüsü)
MTTF [yıl] 471
UL onayı
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Limited Voltage/Current
UL onay numarası A041
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 52,78
Gövde Diş yapısı
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 75
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: PBT; LED pencere: PEI; montaj somunu: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sıkıştırma torku [Nm] 35
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 4 x LED, yeşil
Anahtarlama çıkışı 4x LED, sarı
hata mesajı 4x LED, kırmızı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı