• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IO-Link
  3. IO-Link aksesuarları / bağlantı teknolojisi
  4. IO-Link dönüştürücü
  5. DP1222

dönüştürücü 0...10 V - IO-Link

DP1222

Converter 2x0-10V/IO-Link

dönüştürücü 0...10 V - IO-Link

DP1222

Converter 2x0-10V/IO-Link

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Analog girişlerin sayısı: 2
Haberleşme arayüzü IO-Link
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC [V] 24
Akım tüketimi [mA] < 380
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Analog girişlerin sayısı: 2
Girişler
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] 200
Analog girişlerin sayısı 2
Analog giriş (gerilim) [V] 0...10
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel
SIO-Mod hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü A/B
İşlem verileri analog 2
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
CMPT = 1 613
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting) 1428
CMPT = 1
Min. işlem döngü süresi [ms] 4,3
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)
Min. işlem döngü süresi [ms] 4,6
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70
Çalışma sıcaklığı hakkında
2000 m: -25...70 °C
3000 m: -25...64 °C
4000 m: -25...62 °C
Depolama sıcaklığı [°C] -25...70
Maksimum bağıl nem [%] 90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 4000
Koruma IP 67
Kirlilik derecesi 2
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] 504
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 92
Malzemeler Gövde: PA
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, yeşil
Analog giriş 2 x LED, sarı
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel)
Montaj klipsi
Açıklamalar
Açıklamalar
Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı 1 adet