• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IO-Link
  3. IO-Link aksesuarları / bağlantı teknolojisi
  4. IO-Link dönüştürücü
  5. DP4200

Analog sinyaller için değerlendirme sistemi ve gösterge

DP4200

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

Analog sinyaller için değerlendirme sistemi ve gösterge

DP4200

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

  • Analog sensörlerin güvenilir limit değer izlemesi için
  • Kırmızı / yeşil renk değişikliği ile açıkça görünen LED gösterge
  • ıslak ortamlarda kullanım için, yüksek koruma sınıflı kompakt tasarım
  • IO-Link üzerinden kullanıcı dostu iletişim ve parametrelendirme
  • IO-Link'de analog ölçüm değerlerinin güvenilir sinyal dönüştürmesi
  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Uygulama merkezi olmayan gösterge, ön işleme ve analog sinyallerin dönüşümü için; ıslak ortamlarda kullanım için; iç mekanda kullanım
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC; ((ıslak ortamlarda: 18...28 V) SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC [V] 24
Akım tüketimi [mA] 30...900
Maks. akım yükü toplamı [A] 0,8
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Analog girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Girişler
Sensör giriş beslemeleri çalışma geriliminden
Analog girişlerin sayısı 1
Analog giriş (akım) [mA] 4...20
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 1
Voltaj aralığı DC [V] 10...30
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 50
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20
Doğruluk / sapma
Doğruluk 0,75; (ölçme aralığının son değerinin % si Analog giriş)
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 610
IO-Link Device
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 1
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 1
Min. işlem döngü süresi [ms] 3
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...70
Maksimum bağıl nem [%] 90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için; yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 4000
Koruma IP 67; IP 69K
Kirlilik derecesi 2
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] 370
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 78,5
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç) [g] 27
Boyutlar [mm] 63 x 30 x 24,5
Malzemeler Gövde: PA
Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi FKM
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu LED, sarı
Çalışma LED, yeşil
7-parçalı-LED-gösterge, kırmızı/yeşil 4-haneli parametrelenebilir
hane boyu 6,8 mm
hane genişliği 3,8 mm
Açıklamalar
Açıklamalar
Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: FKM