• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Durum izleme
  3. Sinyal dönüşümü
  4. Pals uzatma
  5. DP4402

Pals uzatıcı

DP4402

PULSE EXTENDER/IP69K

Pals uzatıcı

DP4402

PULSE EXTENDER/IP69K

  • ıslak ortamlarda kullanım için, yüksek koruma sınıflı kompakt tasarım
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Haberleşme arayüzü IO-Link
Boyutlar [mm] 63 x 30 x 24,5
Uygulama
Uygulama anahtarlama sinyalleri için ayarlanabilir açma ve kapatma gecikmesi; ıslak ortamlarda kullanım için; iç mekanda kullanım
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC; ((ıslak ortamlarda: 18...28 V) SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC [V] 24
Akım tüketimi [mA] < 380
Maks. akım yükü toplamı [A] 0,2
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 2
Girişler
Dijital girişlerin sayısı 2; (IEC61131-2)
Giriş akım sınırı [mA] 200
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Kısa devre koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Örnekleme frekansı [Hz] < 2000
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Kullanım tipi Parametre ayarı
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 2
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1168
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Çalışma sıcaklığı hakkında
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...53 °C
4000 m: -25...51 °C
Depolama sıcaklığı [°C] -25...70
Maksimum bağıl nem [%] 90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 4000
Koruma IP 67; IP 69K
Kirlilik derecesi 2
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] 317
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 77,2
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç) [g] 28
Boyutlar [mm] 63 x 30 x 24,5
Malzemeler Gövde: PA
Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi FKM
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, yeşil
Anahtarlama çıkışı 2 x LED, sarı
7-parçalı-LED-gösterge, kırmızı
Açıklamalar
Açıklamalar
Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: FKM
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Diğer veriler
açmada / kapatmada gecikme 0...9999 ms