• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. Saha haberleşme arayüzlü kompakt RFID cihazları
  5. DTE911

Kompakt RFID cihazı

DTE911

DTRUHFA HLRWPNUS04

Kompakt RFID cihazı

DTE911

DTRUHFA HLRWPNUS04

  • profinet
Uygulama
Radyo onayı Çin
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 19,2...28,8 DC
Akım tüketimi [mA] 500
Güç tüketimi [W] 8,6
Koruma sınıfı III
Çalışma frekansı [MHz] 920,5...924,5
RFID standardı EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
EIRP iletim gücü [mW] 200; (maksimum: 250 mW)
Çıkışlar
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 100; (max.)
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet
Ethernet - PROFINET
Protokol PROFINET
Kullanım tipi Veri iletimi
Ethernet - TCP/IP
Protokol TCP/IP
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 192.168.0.79
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
Gateway IP-Adresi: 192.168.0.100
Kullanım tipi Parametre ayarı; Veri iletimi
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...55
Çalışma sıcaklığı hakkında
montaj plakası ve soğutma eleman ile: -20...60 °C
Depolama sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
IEC 60028-2-27 40 g (6 ms) / tümsek
50 g (11 ms) / tek darbe
Titreşim dayanımı
EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 691,2
Boyutlar [mm] 113 x 118,6 x 50
Malzemeler Gövde: Alüminyum; PBT / PC; paslanmaz çelik
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Güç kaynağı 1 x LED, yeşil
LED-gösterge 4 x LED, sarı sinyal gücü ID-TAG
durum 2 x LED, yeşil/kırmızı saha haberleşme arayüzü
durum 2 x LED, yeşil/sarı Ethernet
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Ethernet
ETH1 / ETH2 Soketli: 2 x M12; kodlama: D
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
PWR Soketli: 1 x M12; kodlama: A