• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. RFID
  4. IO-Link özellikli kompakt RFID cihazları
  5. DTI911

RFID UHF kompakt cihaz

DTI911

DTRUHFA HLRWIOUS04

RFID UHF kompakt cihaz

DTI911

DTRUHFA HLRWIOUS04

  • İş parçası taşıyıcıları ve ürünlerde ID etiketlerinin güvenli tanımlanması için
  • RFID_UHF_Schreib_Lesekopf_für große Reichweite| Hohe_Schutzart_fuer_die_Anforderungen_rauer_Industrieumgebungen
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Uygulama
Uygulama Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı Çin
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 250
Güç tüketimi [W] 4,8
Koruma sınıfı III
Çalışma frekansı [MHz] 920,5...924,5
RFID standardı EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
EIRP iletim gücü [mW] 200; (maksimum: 250 mW)
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1418
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / tümsek
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / tek darbe
Titreşim dayanımı
EN 60068-2-6 2 g 10...150 Hz
Elektriksel koruma
EN 61010-2-201 sadece PELV devreli üzerinden elektriksel besleme
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 635,5
Boyutlar [mm] 120 x 50 x 113
Malzemeler PBT; PC; paslanmaz çelik; Alüminyum
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, yeşil
etiket (tag) iletişimi 4 x LED-gösterge, sarı sahadaki etiketlerin sayısı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A