• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Cihaz koruma
  4. Koruma kapakları
  5. E12542

Koruma kapağı

E12542

Protective cap M12 V4A 4pcs.

Koruma kapağı

E12542

Protective cap M12 V4A 4pcs.

  • Dallandırıcı kutular ve modüllerde nemin içe işlemesine karşı koruma
  • Prizlerin kullanılmadığı durumlarda bile koruma derecelendirmesini garantilemek için
  • Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlarda kullanım için
  • Sağlam, kalitesi yüksek paslanmaz çelik tasarım
Uygulama
Dizayn Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlar için
Montaj Sadece koruma sınıfı III olan cihazlar ile kullanılır
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...100
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 27,3
Boyutlar [mm] M12 x 1
Diş tasarımı M12 x 1
Malzemeler uç kapakları: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM
Sıkıştırma torku [Nm] 0,6; (Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!)
Açıklamalar
Paket miktarı 4 adet