• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Ara kablolar
  5. E12613

Bağlantı kablosu

E12613

ASTGH030MSS00,5H03

Bağlantı kablosu

E12613

ASTGH030MSS00,5H03

  • ce
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Halojensiz
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 50 AC/DC
Koruma sınıfı II
Maks. akım yükü toplamı [A] 4
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] -25...90
Koruma IP 65
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 30,5
Malzemeler Gövde: TPU turuncu; Tırtırlı somun: nikel kaplamalı pirinç
Sıkıştırma torku [Nm] 0,6...1,5
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet