• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Kaynaklı adaptör
  5. E30013

Proses sensörleri için kaynak adaptörü

E30013

WELDING ADAPT G1 V4A

Proses sensörleri için kaynak adaptörü

E30013

WELDING ADAPT G1 V4A

  • Proses sensörleri için kaynak adaptörü
  • Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
  • Yüksek basınç direnci
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
  • crn
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] 150
Basınç değerlendirme notu
sensör - adaptör bağlantısı için
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] 150
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 300
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4
Sensör bağlantısı G 1 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı Kaynaklı adaptör Ø 50 mm
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet