• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Kaynaklı adaptör
  5. E30055

Proses sensörleri için kaynak adaptörü

E30055

ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL

Proses sensörleri için kaynak adaptörü

E30055

ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL

  • Proses sensörleri için kaynak adaptörü
  • Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
  • Yüksek basınç direnci
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] 50
Basınç değerlendirme notu
sensör - adaptör bağlantısı için
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 164,5
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)
Sensör bağlantısı G 1/2 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı Kaynaklı adaptör Ø 35 mm
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet