• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Kaynaklı adaptör
  5. E30130

Proses sensörleri için kaynak adaptörü

E30130

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

Proses sensörleri için kaynak adaptörü

E30130

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

  • Proses sensörleri için kaynak adaptörü
  • Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
  • Yüksek basınç direnci
  • acs
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Uygulama
Dizayn sızıntı delikli
Montaj ince duvarlar için
Dayanma basıncı [bar] 50
Basınç değerlendirme notu
sensör - adaptör bağlantısı için
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 186
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4
Sensör bağlantısı G 1 İç diş Aseptoflex Vario
Proses bağlantısı Kaynaklı adaptör Ø 50 mm
Sızdırmazlık Conta
Aksesuarlar
Parçalar
O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA uyumlu, E30054
Aksesuarlar (Opsiyonel)
O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA uyumlu, E30123
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet