• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. O-Ringler ve contalar
  5. E30442

Conta

E30442

SEAL RING EPDM G1/4

Conta

E30442

SEAL RING EPDM G1/4

  • Tank, konteyner ve boruların güvenilir yalıtımı için
  • Süreç sensörleri ile birlikte kullanım için
  • reg31
  • ktw
Uygulama
Dizayn Proses bağlantılı cihazlar için G ¼ A
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...130
Testler / Onaylar
Standart DIN 3869
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 3,2
İç çap [mm] 11,6
Dış çap [mm] 16,5
Malzemeler EPDM
Açıklamalar
Paket miktarı 10 adet