• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. O-Ringler ve contalar
  5. E30497

Conta

E30497

SEAL RING FKM G1

Conta

E30497

SEAL RING FKM G1

  • Tank, konteyner ve boruların güvenilir yalıtımı için
  • Süreç sensörleri ile birlikte kullanım için
Uygulama
Dizayn Proses bağlantılı cihazlar için G 1
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -15...200
Testler / Onaylar
Standart DIN EN ISO 1179-2
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 6,1
İç çap [mm] 29,7
Dış çap [mm] 35,7
Malzemeler FKM
Açıklamalar
Paket miktarı 5 adet