• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Mounting adapters
  5. E33208

Tri-Kelepçe proses adaptörü

E33208

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A

Tri-Kelepçe proses adaptörü

E33208

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A

  • Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
  • Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
  • Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
  • Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
  • Yüksek basınç direnci
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Uygulama
Dizayn sızıntı delikli
Dayanma basıncı [bar] 16
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 100
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4
Sensör bağlantısı G 1 İç diş Aseptoflex Vario
Proses bağlantısı Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Sızdırmazlık Conta
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) H4
Aksesuarlar
Parçalar
O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA uyumlu, E30054
Aksesuarlar (Opsiyonel)
O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA uyumlu, E30123
sızdırmazlık halkası: 1, PEEK, FDA uyumlu, E30124
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet