• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
  4. Montaj kelepçesi
  5. E43000

Seviye sensörleri için montaj kelepçesi

E43000

MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI

Seviye sensörleri için montaj kelepçesi

E43000

MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI

  • Konteynerlere kapasitif seviye sensör kurulumu için
  • Basit, hızlı ve düşük maliyetli kurulum
  • Sensörün daldırma derinliğinin kullanıcı dostu olması
Uygulama
Dizayn kapasitif seviye sensörü için LK, LI, LT, LL
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 17,8
Boyutlar [mm] 33 x 42 x 30
İç çap [mm] 16
Malzemeler PP
Sıkıştırma torku [Nm] 2,5
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet