• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Montaj adaptörü
  5. E43306

Varivent proses adaptörü

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

Varivent proses adaptörü

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

  • Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
  • Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
  • Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
  • Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
  • Yüksek basınç direnci
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] 25
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 367
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)
Sensör bağlantısı G 1/2 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz 0,4 / 4
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet