• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Montaj adaptörü
  5. E43307

Varivent proses adaptörü

E43307

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

Varivent proses adaptörü

E43307

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

  • Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
  • Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
  • Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
  • Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
  • Yüksek basınç direnci
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] 25
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 596
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)
Sensör bağlantısı G 1/2 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz 0,4 / 4
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) H4
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet