• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. T-parçalar
  5. E43318

T-parça

E43318

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

T-parça

E43318

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

  • Borulara güvenli süreç sensörü kurulumu için
  • Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
  • Sağlam paslanmaz çelik gövde
  • ehedg_t
  • fcm
  • ec19352004
Uygulama
Dizayn sensörler ve proses bağlantılı adaptörler için G ½ A
Dayanma basıncı [bar] 20
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 667,5
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı G 1/2 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı Kaynaklı adaptör Ø 53 mm
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz 0,8 / 4
Aksesuarlar
Parçalar
O-Ring: 1, FKM
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet