• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Ara kablolar
  5. EVF250

Bağlantı kablosu

EVF250

VDOGF040VAS0001P04STGH040VAS

Bağlantı kablosu

EVF250

VDOGF040VAS0001P04STGH040VAS

  • Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlarda kullanım için
  • Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
  • Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
  • Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
  • O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Koruma sınıfı III
Maks. akım yükü toplamı [A] 3
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] 5...80
Koruma IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
UL onayı
Güç kaynağı Class 2
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 53,4
Boyutlar [mm] 15,5 x 15,5 x 49,5
Malzemeler Gövde: PP Halojensiz; Conta: EPDM
Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
İlerleme hızı Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
Bükülme sayısı > 1 Mio.
Burulma zorlaması ± 180 °/m
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 1,0 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm