• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Kablolu soket
  4. Saha modülleri için olan enerji kaynakları için soketli bağlantı kabloları
  5. EVF612

Soketli bağlantı kablosu

EVF612

ADOGE050VAS0005P05

Soketli bağlantı kablosu

EVF612

ADOGE050VAS0005P05

  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Dizayn güç kablosu, L-kodlu
Uygulama Gıda ve içecek endüstrisindeki ıslak alanlarda kullanım
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 63 DC
Koruma sınıfı III
Maks. akım yükü toplamı [A] 16
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...100
Çalışma sıcaklığı hakkında
cULus: …65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] -25...55
Depo nemi [%] 10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar
1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma IP 65; IP 67; IP 69K
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 958
Kalıp-gövde malzemesi PP
Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi EPDM
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
İlerleme hızı Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
Bükülme sayısı > 1 Mio.
Burulma zorlaması ± 180 °/m
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: L; Kalıplı gövde: PP, gri; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm