• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Saha modülleri için olan enerji kaynakları için ara kablolar
  5. EVF623

Bağlantı kablosu

EVF623

VDOGE050VAS0001P05STGE050VAS

Bağlantı kablosu

EVF623

VDOGE050VAS0001P05STGE050VAS

  • ce
  • ukca
  • cul
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Dizayn güç kablosu, L-kodlu
Uygulama Gıda ve içecek endüstrisindeki ıslak alanlarda kullanım
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 63 DC
Koruma sınıfı III
Maks. akım yükü toplamı [A] 16
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...100
Çalışma sıcaklığı hakkında
cULus: …65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] -25...55
Depo nemi [%] 10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar
1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma IP 65; IP 67; IP 69K
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 242,75
Kalıp-gövde malzemesi PP
Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi EPDM
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
İlerleme hızı Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
Bükülme sayısı > 1 Mio.
Burulma zorlaması ± 180 °/m
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: L; Kalıplı gövde: PP, gri; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm