• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Kapasitif sensörler
  4. Tüm kapasitif sensörler
  5. KT6301

Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KT6301

KTMEF-EMMFFKG/US/IO

Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KT6301

KTMEF-EMMFFKG/US/IO

  • Ergonomik, hafifçe dokunarak ayarlanabilen sensör
  • Başlangıç gecikmesi, istenmeyen anahtarlamaları engeller
  • RGB LEDlerle işletme durumunun görüntülenmesi
  • Renk, NO/NC veya IO-Link üzerinden tetikleme gibi çeşitli ayar seçenekleri
  • Islak ortamlarda veya operatörlerin eldiven takma durumlarında ayarlanabilir yansıma veya hassasiyet
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • iolink
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı
Haberleşme arayüzü IO-Link
Boyutlar [mm] Ø 32 / L = 39
Uygulama
Çalışma prensibi dinamik; (statik; bistabil parametrelenebilir)
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC
Akım tüketimi [mA] 30
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 150
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
Tepki süresi
Cevap süresi [ms] 35
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri Normalde açık / kapalı; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; parlaklık; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 1
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 1
Min. işlem döngü süresi [ms] 3,5
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1002
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...80
Koruma IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf)
Testler / Onaylar
EMC
IEC 61000-4
MTTF [yıl] 318
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 80,5
Boyutlar [mm] Ø 32 / L = 39
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV
Gösterge / Kontroller
Gösterge
1 x LED, mavi / yeşil / kırmızı / kızılımsı mor / sarı / beyaz / turuncu
önceden ayarlanmış
Anahtarlama durumu yeşil
Çalışma -
Fonksiyon kırmızı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 1
Conta: 1
Aksesuarlar (Opsiyonel)
sembol diski
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet