• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Analitik sensörler
  4. İletkenlik sensörleri
  5. LDL101

iletken iletkenlik sensörü

LDL101

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

iletken iletkenlik sensörü

LDL101

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

  • Su ve proses kalitesinin etkin ve kalıcı kontrolü için
  • Kompakt, yüksek kalitede sensör tasarımı istenmeyen hataları ve planlanmamış duruşları önler
  • Kurulum ve devreye alma proseslerinizi basitleştirin
  • Ölçüm değerlerinin kayıpsız sinyal iletimi
Dijital analog ile buluşuyor: Modern IO-Link sensörlerinden analog çıkışı elde etmek. EIO104, çoklu proses değerlerine sahip akıllı IO-Link sensörlerinden 2 analog sinyal çıkışı almanızı sağlar.
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/2 dış dişli sızdırmazlık konisi isteğe bağlı:EHEDG' ye uygun hijyenik PEEK sızdırmazlık contası
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Ortam İletken sıvılar
Ortamla ilgili not
son derece saf su
Kullanılamaz Kullanma talimatları "Fonksiyon ve özellikler" bölümüne bakınız.
Ortam sıcaklığı [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
Dayanma basıncı [bar] 16
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 60
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] 2
Ölçme ilkesi konduktiv
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 1
Çıkış sinyali analog sinyal; IO-Link
Çıkış fonksiyonu Analog çıkış; ölçeklendirilebilir; seçilebilir iletkenlik / sıcaklık
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20
Maks. Yük [Ω] 500
Ölçüm / ayar aralığı
iletkenlik ölçümü
Ölçme aralığı [µS/cm] 0,04...1000
Çözünürlük [µS/cm]
0...9,999 0.001
10...99,99 0.01
100...1000 0.1
Sıcaklık ölçümü
Ölçme aralığı [°C] -25...150
Doğruluk / sapma
iletkenlik ölçümü
Doğruluk (ölçüm aralığında) 3 % MW ± 0,03 µS/cm
Kayma [%/K] 0,1 %/K MW
Tekrarlanabilirlik 1 % MW ± 0,010 µS/cm
Uzun zaman kararlılık 1,5 % MW ± 0,015 µS/cm
Sıcaklık ölçümü
Doğruluk [K] 20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Tekrarlanabilirlik [K] 0,2
Çözünürlük [K] 0,1
Tepki süresi
iletkenlik ölçümü
Cevap verme zamanı [s] < 2; (T09; sönümleme = 0)
Sıcaklık ölçümü
Cevap verme zamanı [s] < 9; (T09)
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
SIO-Mod hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 1
Min. işlem döngü süresi [ms] 5,6
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1455
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...60
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 68; IP 69K; (7 gün / 3 m derin suda / 0,3 bar: IP 68)
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 173
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 329,9
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); PEEK
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/2 dış dişli sızdırmazlık konisi isteğe bağlı:EHEDG' ye uygun hijyenik PEEK sızdırmazlık contası
Açıklamalar
Açıklamalar
MW = ölçülen değer
Notlar Dijital analog ile buluşuyor: Modern IO-Link sensörlerinden analog çıkışı elde etmek. EIO104, çoklu proses değerlerine sahip akıllı IO-Link sensörlerinden 2 analog sinyal çıkışı almanızı sağlar.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı