indüktif iletkenlik sensörü
LDL200
IND CONDUCTIVITY HYG ASF-V
indüktif iletkenlik sensörü
LDL200
IND CONDUCTIVITY HYG ASF-V
- Zamana dayalı temizleme prosesindeki kararsızlıkları azaltın
- Esnek ölçüm noktaları ile proses performansını iyileştirin
- Kompakt, yüksek kalitede sensör tasarımı istenmeyen hataları ve planlanmamış duruşları önler
- Kurulum ve devreye alma proseslerinizi basitleştirin
- Ölçüm değerlerinin kayıpsız sinyal iletimi
Dijital analog ile buluşuyor: Modern IO-Link sensörlerinden analog çıkışı elde etmek. EIO104, çoklu proses değerlerine sahip akıllı IO-Link sensörlerinden 2 analog sinyal çıkışı almanızı sağlar.
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | G 1 dış dişli Aseptoflex Vario |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||
---|---|---|---|---|
Ortam | İletken sıvılar | |||
Ortamla ilgili not |
|
|||
Kullanılamaz | Kullanma talimatları "Fonksiyon ve özellikler" bölümüne bakınız. | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |||
Dayanma basıncı [bar] | 16 | |||
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 100 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 2 |
Ölçme ilkesi | indüktif |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal; IO-Link |
Çıkış fonksiyonu | Analog çıkış; ölçeklendirilebilir; seçilebilir iletkenlik / sıcaklık |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [µS/cm] | 100...1000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çözünürlük [µS/cm] |
|
Ölçme aralığı [°C] | -25...150 |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk (ölçüm aralığında) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Kayma [%/K] | 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm |
Tekrarlanabilirlik | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Uzun zaman kararlılık | 0,5 % MW ± 25 µS/cm |
Doğruluk [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [K] | 0,2 |
Çözünürlük [K] | 0,1 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 2; (T09; sönümleme = 0) |
---|
Cevap verme zamanı [s] | < 40; (T09) |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
SIO-Mod | hayır | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 5,6 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 68; IP 69K; (7 gün / 3 m derin suda / 0,3 bar: IP 68) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 129 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 692,6 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | PEEK |
Proses bağlantısı | G 1 dış dişli Aseptoflex Vario |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Notlar | Dijital analog ile buluşuyor: Modern IO-Link sensörlerinden analog çıkışı elde etmek. EIO104, çoklu proses değerlerine sahip akıllı IO-Link sensörlerinden 2 analog sinyal çıkışı almanızı sağlar. | |
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|