• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Seviye sensörleri
  4. Soğutma sıvıları, temizlik maddeleri ve yağlayıcıların yanı sıra hidrolik yağlarla yapılan uygulamalarda kullanım
  5. LI5132

Noktasal seviye algılama sensörü

LI5132

LI0273--K-00KQPKG/US

Noktasal seviye algılama sensörü

LI5132

LI0273--K-00KQPKG/US

  • Tanklar ve konteynerlerde güvenilir nokta seviyesi kontrolü için
  • Tankların minimum seviyesinin, sızıntının veya taşmanın tespiti
  • basit boş veya dolu ayarı
  • Su, yağlar ve soğutucu maddeler için uygundur
  • Sensörün daldırma derinliğinin kullanıcı dostu olması
  • IO-Link üzerinden bütünleştirilmiş sıcaklık ölçümü
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2
Fabrika ayarı su bazlı ortamlar
Prob uzunluğu L [mm] 273
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Ortam Sıvılar
Ortam dielektrik kat sayısı > 1,8
Tavsiye edilen akışkanlar Su; su bazlı ortamlar; Yağ; yağ bazlı ortam
Kullanılamaz Kullanma talimatlarında "kullanım amacı" konusuna bakınız.
Ortam sıcaklığı [°C] -25...85
Dayanma basıncı [bar] 0,5
Vakum dayanımı [mbar] -500
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
Akım tüketimi [mA] < 15
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] < 1
Ölçme ilkesi kapasitif
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; IO-Link
Elektriksel yapı PNP/NPN
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Fabrika ayarı su bazlı ortamlar
Prob uzunluğu L [mm] 273
Aktif aralık A [mm] 28
Sıcaklık ölçümü
Ölçme aralığı [°C] -25...85
Doğruluk / sapma
Sıcaklık ölçümü
Doğruluk [K] 1,5
Çözünürlük [K] 0,1
Dinamik cevap T09 [s] 240
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] < 0,3
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Unterstützte Masterportklasse A
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mod evet
İşlem verileri analog 5
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 2
Min. işlem döngü süresi [ms] 4,5
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1053
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Depolama sıcaklığı [°C] -25...85
Koruma IP 68; IP 69K; (7 gün / 3 m derin suda / 0,3 bar: IP 68)
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 kapalı metal bir tankta
DIN EN 61000-6-4 plastik veya açık metal tanklarda
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 12 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 433
UL onayı
UL onay numarası H013
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 250,3
Malzemeler PP güçlendirilmiş fiber
Malzeme (ıslak parçalar) PP
Prob çapı [mm] 16
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma LED, yeşil
Anahtarlama durumu LED, sarı
İşletme parçaları
indüktif programlama butonu
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı