• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. Görüntü sistemleri
  4. Görüntü sistemleri
  5. O3R225

3D kamera

O3R225

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

3D kamera

O3R225

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

  • ce
  • ukca
Ürün özellikleri
Görüntü çözünürlüğü [px] 1280 x 800
3D Görüntü çözünürlüğü [px] 224 x 172
Bakış açısı [°] 128 x 80
Diyafram açıklığı 3D [°] 105 x 78
Görüntü tekrarlama frekansı [Hz] 20
Görüntü tekrarlama frekans 3D [Hz] 20
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 19,2...28,8 DC
Maks. akım tüketimi [mA] 800
Güç tüketimi [W] 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head)
Görüntü sensörü PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Tümleştirilmiş aydınlatma evet; (Kızılötesi: 940 nm görünmez radyasyon)
İzleme aralığı
Görüntü çözünürlüğü [px] 1280 x 800
3D Görüntü çözünürlüğü [px] 224 x 172
Bakış açısı [°] 128 x 80
Diyafram açıklığı 3D [°] 105 x 78
Görüntü tekrarlama frekansı [Hz] 20
Görüntü tekrarlama frekans 3D [Hz] 20
Arabirimler
İletim standardı FPD-Link
Konektör tipi HFM (Mini-Fakra)
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...40
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 54
Testler / Onaylar
EMC
EN IEC 61000-64 Radyasyon girişimi / konut, ticari ve hafif sanayi ortamlarda
EN IEC 61000-6-2 Gürültü bağışıklığı / endüstriyel ortamlarda
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) tekrarlanmayan
EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) tekrarlayan
Titreşim dayanımı
EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Lazer koruma sınıfı 1
Lazer koruma ile ilgili notlar
Dikkat: Lazer Işığı
lazer sınıfı: 1
EN / IEC60825-1:2014
Haziran 2007 tarihli Lazer Uyarı No. 50 uyarınca, sapmalar hariç 21 CFR 1040' a uygun.
Elektriksel koruma
EN 61010-2-201 sadece PELV devreli üzerinden elektriksel besleme
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 170,9
Boyutlar [mm] 90 x 31 x 26
Malzemeler Gövde: çinko döküm kaplamalı; Kapak: PMMA; pencere: Cam / PMMA; gövdenin arkası: Alüminyum kaplamalı
Sıkıştırma torku [Nm] < 0,8
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Soketli: Dual-HFM
Diğer veriler
Görüntü alan boyutu
Mesafe [m] Boy [m] Genişlik [m]
1,00 2,60 1,70
2,00 5,20 3,35
3,00 7,80 5,05
4,00 10,40 6,70
tek bir pikselin mesafe ölçümünün tekrarlanabilirliği
Ölçüm aralığı / mesafe [m] gri cisimlerden (%18 yansıma) ölçülen mesafe değerinin tekrarlanabilirliği [mm] Doğruluk [mm]
tipik değer tipik değer
0...1 ± 7 ± 9
1...2 ± 15 ± 10
2...3 ± 30 ± 12
3...4 ± 51 ± 13
cisim görüntünün merkezinde
Çalışma sıcaklığı 20° C
%18 den %90 a yansıtıcılıkta ölçüldü
Tekrar edilebilirlik filtreleme fonksiyonu ile iyileştirilebilir
Sıcaklık sapması
Sıcaklık aralığı -10...40 °C
Sıcaklık sapması [mm/K] 0,1