• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Fotoelektrik sensörler
  4. Tüm fotoelektrik sensörler
  5. OGD250

Optik mesafe sensörü

OGD250

OGDLFCKG/IO-LINK/US

Optik mesafe sensörü

OGD250

OGDLFCKG/IO-LINK/US

  • Standart M18 vida dişi ve PMD ışık-uçuş-zaman teknolojisi olan küçük kompakt tasarım
  • en yakın milimetreye kadar ölçüm ve çalışma prosesinde mesafelerin izlenmesi
  • Renk bağımsız aralığı
  • Artırılmış proses güvenilirliği için mesafe değerinin ve yansıtıcılığının anlık çıkışı
  • Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Ürün özellikleri
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Lazer koruma sınıfı 1
Gövde M18 dişli, dikdörtgen
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA] 45; (24 V)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm] 650
Girişler
Girişler Lazer Açık / Kapalı
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP/NPN; (parametrelenebilir)
Çıkış fonksiyonu 2 x normalde açık / normalde kapalı; (parametrelenebilir)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 100
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Çalışma modu: FINE
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 20
Çalışma modu: STD
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 40
Çalışma modu: FAST
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 60
İzleme aralığı
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] 5
Işık hüzmesinin boyutları maksimum mesafede
Arka fon bastırmalı [m] < 20
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı  cisim yansıtıcılığı [%] 6...900; (yansıtma; 6 % siyah kağıt; 100 % beyaz kağıt)
Çalışma modu: FINE
Ölçme aralığı [m] 0,05...2
Örnekleme frekansı [Hz] 60
Çalışma modu: STD
Ölçme aralığı [m] 0,05...2
Örnekleme frekansı [Hz] 120
Çalışma modu: FAST
Ölçme aralığı [m] 0,05...1
Örnekleme frekansı [Hz] 180
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri Mesafe / yansıtıcılık; histerezis / pencere fonksiyonu; Sensitivität; akım/voltaj çıkışı; Benzer sensörlerle karşılıklı girişimi önlemek için dizi modülasyonu
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1.3
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Min. işlem döngü süresi [ms] 5
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
işlem değeri 2 x 16
cihaz durumu 4
ikili anahtarlama bilgisi 2
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1581
Not
Daha fazla bilgi için lütfen "Karşıdan Yüklemeler" bölümündeki IODD PDF dosyasına bakın.
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...55
Çalışma sıcaklığı hakkında
< -10 °C çevresel sıcaklıklarda ısınma süresi gereklidir.
Lazer çalışmıyor.
Depolama sıcaklığı [°C] -30...80
Koruma IP 65; IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
Lazer koruma sınıfı 1
Lazer koruma ile ilgili notlar
Dikkat: Lazer Işığı
lazer sınıfı: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Haziran 2007 tarihli Lazer Uyarı No. 50 uyarınca, sapmalar hariç 21 CFR 1040' a uygun.
MTTF [yıl] 319
UL onayı
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Class 2
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 52,06
Gövde M18 dişli, dikdörtgen
Boyutlar [mm] 61,7 x 22,5 x 45,2
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler Gövde: PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; ön mercekler: PMMA
Lens hizalaması Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 2 x LED, sarı
1 x sayısal gösterge, 4-haneli
İşletme parçaları
3 buton
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A
şemalar ve grafikler
a: Sensör
b: Cisim
c: Arka fon
x: mesafe sensör/nesne [mm]
y: min. mesafe nesne/arka plan [mm]
Mesafe ölçümü / çalışma modu için histerezis grafiği: FINE
1: Herhangi bir arka plan (%6...%90 yansıtma)
2: Beyaz arka plan (%90 yansıtma)
Mesafe ölçümü / çalışma modu için histerezis grafiği: HRS
1: Herhangi bir arka plan (%6...%90 yansıtma)
2: Beyaz arka plan (%90 yansıtma)
Mesafe ölçümü / çalışma modu için histerezis grafiği: FAST
1: Herhangi bir arka plan (%6...%90 yansıtma)
2: Beyaz arka plan (%90 yansıtma)
1: parlak
2: karanlık
A: Anahtar açma noktası
B: Sıfırlama noktası
x: cisim parlaklığı ( cisim yansıtıcılığı )
y: güvenle algılanabilecek min. yansıtıcılık farkı
cisim yansıtıcılığı için histerezis eğrisi  
Diğer veriler
Parametre Ayar aralığı Fabrika ayarı
SEL1 Dist / Refl Dist
OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF Hno
SP1 [mm] 50...2000 1000
SP1 [%] 6...900 10
nSP1 [mm] 50...2000 900
FSP1 [cm] 50...2000 1100
SF1 [mm] 10...500 50
bSP1 [%] 6...900 40
dSP1 [%] 6...900 30
SF1 [%] 1...100 10
dS1 [s] 0…0,1…5 0
dr1 [s] 0…0,1…5 0
SEL2 Dist / Refl Dist
OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF Hno
SP2 [mm] 50…2000 2000
SP2 [%] 6…900 6
nSP2 [mm] 50…2000 1800
FSP2 [mm] 50…2000 2000
SF2 [mm] 10…500 50
bSP2 [%] 6…900 20
dSP2 [%] 6…900 10
SF2 [%] 1…100 10
dS2 [s] 0…0,01...5 0
dr2 [s] 0…0,01...5 0
dSO [s] 0…0,01...5 0,1
diS On / OFF On
colr rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou G1ou
P-n PNP,NPN PNP
OPEr (operating mode) FINE,STD, FAST FINE
SEQ auto; S1...S5 auto
Değerler aşağıdaki koşullar için geçerlidir.
Nesneye vuran, dış ışık < 10 klx
mesafe pozlama süresi 23 °C / 960 hPa
dakika olarak minimum başlama gecikmesi 15