• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Fotoelektrik sensörler
  4. Tüm fotoelektrik sensörler
  5. OMH552

Optik mesafe sensörü

OMH552

OMHLFCKG/IO-Link/US

Optik mesafe sensörü

OMH552

OMHLFCKG/IO-Link/US

  • Mikrometre aralıklarında optik mesafe ölçümü
  • İki anahtarlama çıkışı
  • Yüksek frekanslı uygulamalar için uygundur
  • Üç çalışma modu ve sağlam, kompakt tasarımı sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
  • IO-Link üzerinden mesafe değeri görselleştirme
  • Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Ürün özellikleri
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Lazer koruma sınıfı 1
Gövde dikdörtgensel
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA] < 60
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] < 0,3
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm] 630
Ortalama ömür [h] 50000
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktıların sayısı: 2
Girişler
Girişler Lazer Açık / Kapalı
Dijital girişlerin sayısı 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Elektriksel yapı PNP/NPN; (parametrelenebilir)
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 200
Anahtarlama frekansı hakkında notlar [Hz]
standart
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Aralık ayarlanabilir evet
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] 1
Işık hüzmesinin boyutları maksimum mesafede
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] 0,05...0,2; (6...90% azalma)
Doğruluk / sapma
Sıcaklık kompanzasyonu evet
Tekrarlanabilirlik [mm] 0,1
Çözünürlük [mm] 0,05
Not Belirtilen değerlere 20 dakikalık ısınma süresinden sonra ulaşılır.
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri histerezis / pencere / 2-nokta; Anahtar açma/kapatma gecikmesi; anahtar-açma gecikmesi; Öğretme fonksiyonu; Filtre; Işıkta açık/Karanlıkta açık; lazeri kapatmak; Çalışma şekli
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Min. işlem döngü süresi [ms] 3,2
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
işlem değeri 16
cihaz durumu 4
ikili anahtarlama bilgisi 2
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1607
Not
Daha fazla bilgi için lütfen "Karşıdan Yüklemeler" bölümündeki IODD PDF dosyasına bakın.
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] 0...60
Depolama sıcaklığı [°C] -10...65
Koruma IP 65; IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / Plastik
8 kV AD / Metal
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 Sınıf B
Vibrasyon direnci
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm genlik, 5 dak. salınım süresi, eksen başına 30 dak. rezonans veya 55 Hz
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms yarım sinüs; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 3 darbe
Lazer koruma sınıfı 1
Lazer koruma ile ilgili notlar
Dikkat: Lazer Işığı
lazer sınıfı: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
Haziran 2007 tarihli Lazer Uyarı No. 50 uyarınca, sapmalar hariç 21 CFR 1040' a uygun.
MTTF [yıl] 572
UL onayı
Güç kaynağı Class 2
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 127
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 51 x 51 x 17
Malzemeler Gövde: çinko döküm; ön mercekler: Plastik
Sıkıştırma torku [Nm] 5
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 2 LED, sarı
besleme gerilimi 1 LED, yeşil
Çalışma modu 5 LED, beyaz
Öğretme fonksiyonu evet
Açıklamalar
Açıklamalar
besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A