• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. Görüntü sistemleri
  4. Görüntü sistemleri
  5. OVP811

Video işleme birimi (VPU)

OVP811

OVPAA/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/ODS

Video işleme birimi (VPU)

OVP811

OVPAA/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/ODS

  • ce
  • ukca
Uygulama
Uygulama çarpışmaları önlemek için ODS (engel algılama)
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 19,2...28,8 DC
Maks. akım tüketimi [mA] 1100+n* (630/20) * FPS; n = kamera sayısı; FPS = kamera resim karesi hızı
Güç tüketimi [W] 10,8 +(n* (9,36/20) *FPS; tipik n = 3 ; voltaj ve güç kaynağı VPU tarafından sağlanır ve bu nedenle VPU veri sayfasında listelenmiştir.
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı 1
Ethernet arabirimlerinin sayısı 2
USB arabirimi sayısı 2
CAN
Protokol ücretsiz protokol
Ethernet
İletim standardı 1GBase-T
İletim oranı 1000 MBit/s
Konektör tipi RJ45
Protokol TCP/IP
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 192.168.0.69
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP-Adresi: 192.168.0.201
MAC-Adresi: Tip etiketine bakınız
Sensör arayüzü
İletim standardı FPD-Link
Konektör tipi HFM (Mini-FAKRA)
Arayüzlerle ilgili not
ODS (Obstacles Detection System - Engel Algılama Sistemi)sistemini kullandığı sırada kamera sayısı: kullanma talimatlarına bakınız
USB
Konektör tipi Mini-USB; tip A
Versiyon 2.0; 3.0
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...40
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 50
Testler / Onaylar
EMC
EN IEC 61000-6-4 Radyasyon girişimi / konut, ticari ve hafif sanayi ortamlarda
EN IEC 61000-6-2 Gürültü bağışıklığı / endüstriyel ortamlarda
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) tekrarlanmayan
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) tekrarlayan
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Elektriksel koruma
DIN EN 61010-2-201 sadece PELV devreli üzerinden elektriksel besleme
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 1256,52
Boyutlar [mm] 126,5 x 29 x 180,4
Malzemeler Gövde: Alüminyum
Sıkıştırma torku [Nm] < 5,5
Donanım
İşlemci SOM: Nvidia Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU
Çalışma belleği 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s
Ana depolama 32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker)
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Diğer veriler
Bağlantı
Port 0 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5
örnek: 1 kamera 1 (3D-38k) kamera 2 (3D-38k) kamera 1 (2D) kamera 2 (2D) kamera 3 (3D-38k) -
örnek: 2 kamera 1 (2D) kamera 2 (2D) kamera 1 (3D-38k) kamera 2 (3D-38k) kamera 3 (2D) kamera 4 (2D)
örnek: 3 kamera 1 (3D-38k) kamera 2 (3D-38k) - kamera 4 (3D-VGA) - -
örnek: 4 kamera 1 (3D-VGA) kamera 2 (3D-VGA) kamera 3 (3D-VGA) kamera 4 (3D-VGA) - -
0 ve 1, 2 ve 3, 4 ve 5 portları aynı tip görüntü sensörüne atanmalıdır
kameraları bağlarken 38k ve VGA gibi farklı 3D görüntü sensör tiplerini dikkate alın
Açıklamalar: Belirli uygulamalar için gereken boş bellek hakkında daha fazla bilgi, aygıt yazılımına özel sürüm bilgilerinde (ifm.3d.com) bulunabilir.
tipik algılama mesafesi
Cisim / nesne yüksekliği kamera kafaları montaj pozisyonu tipik algılama mesafesi *
çatal yerde O3R225 105° 20...30 cm 1,3 m
O3R225 105° 55...60 cm 1,5 m
O3R222 60° 55...60 cm 2,5 m
çatal destekli O3R225 105° 20...30 cm 2,1 m
O3R225 105° 55...60 cm 2,1 m
O3R222 60° 55...60 cm 3,0 m
7 cm Cube (18%) O3R225 105° 20...30 cm 1,6 m
O3R225 105° 55...60 cm 1,6 m
O3R222 60° 55...60 cm 2,5 m
* Test -koşullar :
içeride
hız : ≤ 2 m/s
sızdırmaz, hafif homojen olmayan yüzey