• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
  4. Proses teknolojisi için göstergeli, tam metal gövde
  5. PI1703

Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI1703

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI1703

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için sağlam paslanmaz çelik tasarım
  • Hijyenik, gömülü tasarım
  • Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
  • Yüksek sıcaklık direnci ve yüksek koruma derecesi
  • Programlanabilir analog ve devre çıkışı
  • IO-Link üzerinden bütünleştirilmiş sıcaklık ölçümü
  • Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı
-1...25 bar -14,5...362,5 psi -0,1...2,5 MPa
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1 dış dişli Aseptoflex Vario
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj
Ortam Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar
Ortam sıcaklığı [°C] -25...150
Patlama basıncı
350 bar 5075 psi 35 MPa
Dayanma basıncı
100 bar 1450 psi 10 MPa
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Basınç tipi bağıl basınç; vakum
Düz montaj evet
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] 61
Elektriksel özellikleri
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Dahili hata izleme (Watchdog) evet
2-telli
Çalışma gerilimi [V] 20...30 DC
Akım tüketimi [mA] 3,5...21,5
Açılışta gecikme süresi [s] < 1
3-telli
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Açılışta gecikme süresi [s] < 0,5
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link
Elektriksel yapı PNP/NPN
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20, ters çevrilebilir; (ölçeklendirilebilir)
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
2-telli
Maks. Yük [Ω] 300
3-telli
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 125
Maks. Yük [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
-1...25 bar -14,5...362,5 psi -0,1...2,5 MPa
Anahtar açma noktası SP
-0,96...25 bar -14...362,6 psi -0,096...2,5 MPa
Anahtar kapama noktası rP
-1...24,96 bar -14,5...362,1 psi -0,1...2,496 MPa
Analog çıkış başlangıç nok.
-1...20 bar -14,5...290,1 psi -0,1...2 MPa
Analog çıkış üst değeri
4...25 bar 58...362,6 psi 0,4...2,5 MPa
SP ve rP arasındaki min. mesafe
0,04 bar 0,6 psi 0,004 MPa
Ayar adımları
0,01 bar 0,1 psi 0,001 MPa
Fabrika ayarı
SP1 = 6,25 bar rP1 = 5,75 bar
SP2 = 18,75 bar rP2 = 18,25 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 25,00 bar
dAP = 0,06 s dAA = 0,06 s
Sıcaklık izleme
Ölçme aralığı
-25...150 °C -13...302 °F
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristik sapma [aralığın % si] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 sıfır noktası ve aralık hatası, doğrusal olmama, histerezis dahil; Turn down 1:1)
Lineer sapma [aralığın % si] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Histerezis sapma [aralığın % si] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir)
Sıcaklık aralığı üzerinden toplam sapma
Sıcaklık aralığı toplam sapma
-25...15 °C Karakteristik sapma ± 0,05 aralığın % si / 10 K
15...80 °C Karakteristik sapma
80...150 °C Karakteristik sapma ± 0,1 aralığın % si / 10 K
Not daha fazla bilgi için Şekiller ve grafikler bölümüne bakınız
Sıcaklık izleme
Doğruluk [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Tekrarlanabilirlik [K] ± 0,2
Çözünürlük [K] 0,2
Tepki süresi
Sönümleme proses değeri dAP [s] 0...99,99
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] 0...99,99
2-telli
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 30
3-telli
Anahtarlama çıkışının min. tepki süresi (dAP) [ms] 3
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 7
Sıcaklık izleme
Dinamik cevap T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 Su ; > 0,9 m/s)
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Min. işlem döngü süresi [ms] 5,6
IO-Link çözünürlük basıncı [bar] 0,001
IO-Link çözünürlük sıcaklığı [K] 0,2
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
basınç 32
sıcaklık 32
cihaz durumu 4
ikili anahtarlama bilgisi 2
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) uygulamaya özel etiket (tag); dahili sıcaklık; çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı; Basınç pik sayacı
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1157
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Depolama sıcaklığı [°C] -40...100
Koruma IP 67; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61326-1
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 214
Onay notu
fabrika sertifikası indirmek için: www.factory-certificate.ifm
UL onayı
UL onay numarası J035
Dosya numarası UL E174189
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 358,2
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Malzeme (ıslak parçalar) seramik (99,9 % Al2 O3); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. basınç dalgalanması 100 Milyon
Sıkıştırma torku [Nm] 35
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1 dış dişli Aseptoflex Vario
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Gösterge ünitesi LED, yeşil
Anahtarlama durumu LED, sarı
Fonksiyon göstergesi sayısal gösterge, 4-haneli
Ölçülmüş değerler sayısal gösterge, 4-haneli
Gösterge ünitesi bar; psi; MPa
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı
şemalar ve grafikler
çalışma sıcaklığının doğruluğa etkisi
X sıcaklık
Y toplam sapma