• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
  4. Proses teknolojisi için göstergeli, tam metal gövde
  5. PI1715

Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI1715

PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P

Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI1715

PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için sağlam paslanmaz çelik tasarım
  • Hijyenik, gömülü tasarım
  • Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
  • Yüksek sıcaklık direnci ve yüksek koruma derecesi
  • Programlanabilir analog ve devre çıkışı
  • IO-Link üzerinden bütünleştirilmiş sıcaklık ölçümü
  • Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı
-1...6 bar -14,5...87 psi -100...600 kPa
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1 dış dişli Aseptoflex Vario
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj
Ortam Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar
Ortam sıcaklığı [°C] -25...150
Patlama basıncı
100 bar 1450 psi 10000 MPa
Dayanma basıncı
30 bar 435 psi 3000 kPa
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Basınç tipi bağıl basınç; vakum
Düz montaj evet
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] 6
Elektriksel özellikleri
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Dahili hata izleme (Watchdog) evet
2-telli
Çalışma gerilimi [V] 20...30 DC
Akım tüketimi [mA] 3,5...21,5
Açılışta gecikme süresi [s] < 1
3-telli
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Açılışta gecikme süresi [s] < 0,5
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link
Elektriksel yapı PNP/NPN
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20, ters çevrilebilir; (ölçeklendirilebilir)
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
2-telli
Maks. Yük [Ω] 300
3-telli
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 125
Maks. Yük [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
-1...6 bar -14,5...87 psi -100...600 kPa
Anahtar açma noktası SP
-0,991...6 bar -14,4...87 psi -99...600 kPa
Anahtar kapama noktası rP
-1...5,991 bar -14,5...86,9 psi -100...599 kPa
Analog çıkış başlangıç nok.
-1...4,8 bar -14,5...69,6 psi -100...480 kPa
Analog çıkış üst değeri
0,2...6 bar 2,9...87 psi 20...600 kPa
SP ve rP arasındaki min. mesafe
0,009 bar 0,2 psi 1 kPa
Ayar adımları
0,001 bar 0,1 psi 1 kPa
Fabrika ayarı
SP1 = 1,50 bar rP1 = 1,38 bar
SP2 = 4,50 bar rP2 = 4,38 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 6,00 bar
dAP = 0,06 s dAA =0,06 s
Sıcaklık izleme
Ölçme aralığı
-25...150 °C -13...302 °F
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristik sapma [aralığın % si] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 sıfır noktası ve aralık hatası, doğrusal olmama, histerezis dahil; Turn down 1:1)
Lineer sapma [aralığın % si] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Histerezis sapma [aralığın % si] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir)
Sıcaklık aralığı üzerinden toplam sapma
Sıcaklık aralığı toplam sapma
-25...15 °C Karakteristik sapma ± 0,05 aralığın % si / 10 K
15...80 °C Karakteristik sapma
80...150 °C Karakteristik sapma ± 0,1 aralığın % si / 10 K
Not daha fazla bilgi için Şekiller ve grafikler bölümüne bakınız
Sıcaklık izleme
Doğruluk [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Tekrarlanabilirlik [K] ± 0,2
Çözünürlük [K] 0,2
Tepki süresi
Sönümleme proses değeri dAP [s] 0...99,99
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] 0...99,99
2-telli
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 30
3-telli
Anahtarlama çıkışının min. tepki süresi (dAP) [ms] 3
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 7
Sıcaklık izleme
Dinamik cevap T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 Su ; > 0,9 m/s)
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Min. işlem döngü süresi [ms] 5,6
IO-Link çözünürlük basıncı [bar] 0,0002
IO-Link çözünürlük sıcaklığı [K] 0,2
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
basınç 32
sıcaklık 32
cihaz durumu 4
ikili anahtarlama bilgisi 2
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) uygulamaya özel etiket (tag); dahili sıcaklık; çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı; Basınç pik sayacı
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1148
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Depolama sıcaklığı [°C] -40...100
Koruma IP 67; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61326-1
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 214
Onay notu
fabrika sertifikası indirmek için: www.factory-certificate.ifm
UL onayı
UL onay numarası J048
Dosya numarası UL E174189
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 358
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Malzeme (ıslak parçalar) seramik (99,9 % Al2 O3); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. basınç dalgalanması 100 Milyon
Sıkıştırma torku [Nm] 35
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1 dış dişli Aseptoflex Vario
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Gösterge ünitesi LED, yeşil
Anahtarlama durumu LED, sarı
Fonksiyon göstergesi sayısal gösterge, 4-haneli
Ölçülmüş değerler sayısal gösterge, 4-haneli
Gösterge ünitesi bar; psi; kPa
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı
şemalar ve grafikler
çalışma sıcaklığının doğruluğa etkisi
X sıcaklık
Y toplam sapma