• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
  4. PT / PU tipi küçük transmitterler
  5. PL5412

Düz diyaframlı basınç transmitterleri

PL5412

PL-160-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Düz diyaframlı basınç transmitterleri

PL5412

PL-160-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Endüstriyel ve mobil uygulamalarda sistem basıncının güvenilir tespiti
  • Yüksek darbe, darbe ve titreşim direnci
  • Mükemmel tekrar edilebilirlik ve düşük doğrusallık hatası
  • Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için kompakt ve sağlam paslanmaz çelik gövde
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/4 dış dişli
Uygulama
Ölçme elemanı diyafram conta tekniği ile donatılmış ince film ölçüm hücresi
Uygulama endüstriyel uygulamalar için düz montajlı; endüstriyel uygulamalar için
Ortam Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar
Ortam sıcaklığı [°C] -20...90
Patlama basıncı
1100 bar 15950 psi 110 MPa
Dayanma basıncı
400 bar 5800 psi 40 MPa
Basınç değerlendirme notu
statik
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Basınç tipi bağıl basınç
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 8,5...36 DC
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] 0,1
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 1
Çıkış sinyali analog sinyal
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20
Maks. Yük [Ω] (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] < ± 0,05; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K)
Karakteristik sapma [aralığın % si] < ± 0,5; (vidalandığı zamanki sapma, sıfır ve aralık sapması, lineerlik hatası ve histeresiz dahil)
Lineer sapma [aralığın % si] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Histerezis sapma [aralığın % si] < ± 0,2
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] < ± 0,1; (6 ayda bir)
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] < 0,2 (-25...90 °C)
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] < 0,15 (-25...90 °C)
Tepki süresi
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 2
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90
Depolama sıcaklığı [°C] -25...100
Koruma IP 67; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 787
UL onayı
UL onay numarası J046
Dosya numarası UL E174189
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 65
Malzemeler 1,4542 (17-4 PH / 630); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI
Malzeme (ıslak parçalar) 1,4542 (17-4 PH / 630); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); FKM
Min. basınç dalgalanması 60 milyon; (1,2 kere nominal basınçta)
Sıkıştırma torku [Nm] 25...35; (tavsiye edilen sıkıştırma torku; Yağlama için, sızdırmazlık contası ve basınç değerine bağlıdır)
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/4 dış dişli
Proses bağlantısı sızdırmazlık contası FKM
Basınç transferi için dolgu sıvısı NEOBEE (gıdaya uygun, FDA uyumlu)
Aksesuarlar
Parçalar
O-Ring : 8,5mm x 1,5mm, FKM, E30517
Conta : G1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145
Aksesuarlar (Opsiyonel)
O-Ring : 5 x (8,5mm x 1,5 mm), FKM, E30517
O-Ring : 1 x (8,5mm x 1,5 mm), FFFM, E30518
O-Ring : 5 x (8,5mm x 1,5 mm), EPDM, E30519
Conta : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FKM, E30145
Conta : 1 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, FFKM, E30520
Conta : 10 x G/1/4 DIN EN ISO 1179-2, EPDM, E30442
Açıklamalar
Açıklamalar
BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar)
LS = limit değer ayarı
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A